Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830934 - UM2-TM (4X10)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830934
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830934
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, surface utile: 4 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 28
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM2-TM (4X10)
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.150 mm
BAF016
Largeur
3.44 mm
BAA020
hauteur
10.15 mm
BAB577
profondeur
2.650 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
3.230 mm
AAZ232
Height label space
7.690 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
28
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ223
Smudge resistance
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAC900
dimensions de la trame
4 mm
AAO663
GTIN
4046356910705
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, surface utile: 4 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 28
AAO057
Product type
UM2-TM (4X10)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356910705
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL