Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830955 - PMP-RFID/UHF (90X38)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830955
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830955
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, avec transpondeur RFID-UHF intégré, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMP-RFID/UHF (90X38)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356912280
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
47
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
38.100 mm
AAZ233
Printing
unlabeled
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
snapped into marker carrier
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC/PC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
BAC093
type de marquage
without lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
No
BAF016
Largeur
90.5 mm
BAA020
hauteur
38.1 mm
AAO663
GTIN
4046356912280
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, avec transpondeur RFID-UHF intégré, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
PMP-RFID/UHF (90X38)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85235200
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !