Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830966 - PMST (9X38) OG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830966
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830966
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, orange, vorbedruckt, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMST (9X38) OG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356912402
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
9 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
38 mm
AAZ233
Bedruckung
pre-printed
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
10 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
10 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
BAC093
Art der Beschriftung
mit Beschriftung
AAO663
GTIN
4046356912402
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckschild, orange, vorbedruckt, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
PMST (9X38) OG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft