Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830967 - PMST (9X38) VT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830967
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830967
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, violet, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 9 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMST (9X38) VT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356912419
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
9 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
38 mm
AAZ233
Printing
pre-printed
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAA915
Hygrométrie maximale
40 %
AAQ341
max. storage temperature
10 °C
AAQ342
min. storage temperature
10 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAA942
Humidité relative minimale
40 %
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
BAC093
type de marquage
with lettering
AAO663
GTIN
4046356912419
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, violet, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 9 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
PMST (9X38) VT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !