Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831020 - UC-PMLP (110X38)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831020
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-PMLP (110X38)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356940498
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
110 mm
BAA020
Höhe
1.150 mm
BAA018
Länge
38 mm
BAB577
Tiefe
1.100 mm
AAZ233
Bedruckung
unlabeled
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
AAL815
magnetisch vorhanden
Nein
BAC093
Art der Beschriftung
ohne Beschriftung
BAD594
selbstklebend
Ja
AAO663
GTIN
4046356940498
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-PMLP (110X38)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL