Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831042 - UC-PMLP (110X38) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831042
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831042
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Planche, blanc, repéré, type de montage: collage, surface utile: 110 x 38 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-PMLP (110X38) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356940733
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
38 mm
BAA020
hauteur
110 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
38 mm
AAZ233
Printing
labeled
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
BAC093
type de marquage
with lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4046356940733
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Planche, blanc, repéré, type de montage: collage, surface utile: 110 x 38 mm
AAO057
Product type
UC-PMLP (110X38) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL