Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831048 - UC-PMP (90X38) BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831048
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831048
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-PMP (90X38) BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356940795
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAF016
Largeur
90 mm
BAA020
hauteur
1.150 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
38 mm
AAZ233
Printing
unlabeled
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ229
Assembly type
snapped into marker carrier
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
BAC093
type de marquage
without lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356940795
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm
AAO057
Product type
UC-PMP (90X38) BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL