Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831085 - PMST (10X38) BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831085
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831085
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, schwarz, vorbedruckt, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 10 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMST (10X38) BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356941181
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
10 mm
BAA018
Länge
38 mm
AAZ233
Bedruckung
pre-printed
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
10 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
10 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
BAC093
Art der Beschriftung
mit Beschriftung
AAO663
GTIN
4046356941181
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403
AAO057
Herstellerprodukttyp
PMST (10X38) BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft