Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831092 - PMT (10X38) GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831092
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831092
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, grau, vorbedruckt, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 10 x 38 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMT (10X38) GY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356941259
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
10 mm
BAA018
Länge
38 mm
BAB577
Tiefe
1.100 mm
AAZ233
Bedruckung
pre-printed
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
10 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
10 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
AAL815
magnetisch vorhanden
Nein
BAC093
Art der Beschriftung
mit Beschriftung
BAD594
selbstklebend
Nein
AAO663
GTIN
4046356941259
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403
AAO057
Herstellerprodukttyp
PMT (10X38) GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft