Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831151 - PMP-RFID/UHF (90X38) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831151
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831151
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, mit integriertem RFID-UHF Transponder, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMP-RFID/UHF (90X38) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356942232
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
38.100 mm
AAZ233
Bedruckung
labeled according to customer specifications
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
snapped into marker carrier
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC/PC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
BAC093
Art der Beschriftung
mit Beschriftung
BAD594
selbstklebend
Nein
BAF016
Breite
90.5 mm
BAA020
Höhe
38.1 mm
AAO663
GTIN
4046356942232
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckschild, mit integriertem RFID-UHF Transponder, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
PMP-RFID/UHF (90X38) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85235200
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft