Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831151 - PMP-RFID/UHF (90X38) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831151
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831151
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, avec transpondeur RFID-UHF intégré, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMP-RFID/UHF (90X38) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356942232
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
38.100 mm
AAZ233
Printing
labeled according to customer specifications
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
snapped into marker carrier
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC/PC
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
BAC093
type de marquage
with lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
No
BAF016
Largeur
90.5 mm
BAA020
hauteur
38.1 mm
AAO663
GTIN
4046356942232
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, avec transpondeur RFID-UHF intégré, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
PMP-RFID/UHF (90X38) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85235200
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !