Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831205 - UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831205
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831205
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarkierung, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626006451
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
4 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.013 kg
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
32
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.900 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.900 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2 mm
AAO663
GTIN
4055626006451
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarkierung, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
9
QUANTITYINT
Mengenstaffel
9
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL