Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831214 - UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831214
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831214
DESCSHORT
Description short
Repérage des conducteur
DESCLONG
Description long
Repérage des conducteur, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,5 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626006949
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
4 mm
BAA351
couleur
yellow
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.013 kg
AAZ230
Number of units per delivery form
32
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polycarbonate (PC)
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
2.900 mm
AAG172
max. cable diameter
3.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
3.500 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.900 mm
AAO663
GTIN
4055626006949
AAW338
Manufacturer product designation
Repérage des conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Repérage des conducteur, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,5 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 32
AAO057
Product type
UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
CAD modeli indir