Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831502 - LS-WMTB-AL (60X15)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831502
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831502
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-WMTB-AL (60X15)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356924764
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
15 mm
BAA351
Farbe
aluminum color
BAA018
Länge
78 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.079 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Aluminum label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
16
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.600 mm
AAO663
GTIN
4046356924764
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-WMTB-AL (60X15)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft