Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831521 - LS-WMTB-V4A (D30)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831521
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831521
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,9 mm, Schriftfeldgröße: d 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-WMTB-V4A (D30)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356925310
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
30 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.101 kg
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Stainless steel label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
20
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Edelstahl
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.900 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
136 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1 mm
AAO663
GTIN
4046356925310
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,9 mm, Schriftfeldgröße: d 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-WMTB-V4A (D30)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft