Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831521 - LS-WMTB-V4A (D30)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831521
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831521
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: d 30 mm, Nombre d'étiquettes: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-WMTB-V4A (D30)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356925310
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
30 mm
BAA351
couleur
Silver
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.101 kg
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Stainless steel label
AAZ230
Number of units per delivery form
20
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Stainless steel
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
1 mm
AAG172
max. cable diameter
2.900 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1 mm
AAO663
GTIN
4046356925310
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: d 30 mm, Nombre d'étiquettes: 20
AAO057
Product type
LS-WMTB-V4A (D30)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !