Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831582 - LS-EMLP-AL (49X15)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831582
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831582
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 49 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMLP-AL (49X15)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356925341
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
14.800 mm
BAF016
Largeur
48.7 mm
AAF040
poids net
0.078 kg
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Aluminum label
AAZ230
Number of units per delivery form
24
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356925341
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 49 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 24
AAO057
Product type
LS-EMLP-AL (49X15)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !