Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831615 - LS-EMSP-AL (39X15)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831615
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831615
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 39 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMSP-AL (39X15)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356925648
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
14.800 mm
BAF016
Breite
48.7 mm
BAA020
Höhe
14.800 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.072 kg
AAZ231
Textfeldbreite
38.300 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
14.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Aluminum label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356925648
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 39 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMSP-AL (39X15)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
CN