Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831646 - LS-EMSP-AL (75,6X54) BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831646
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831646
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, bleu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 6
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356925884
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
53.700 mm
BAF016
Largeur
85 mm
BAA020
hauteur
53.7 mm
AAF040
poids net
0.074 kg
BAB577
profondeur
0.8 mm
AAZ231
Width label space
74.600 mm
AAZ232
Height label space
53.700 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Aluminum label
AAZ230
Number of units per delivery form
6
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356925884
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, bleu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 6
AAO057
Product type
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
CN