Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831654 - LS-EMSP-V4A (50X15)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831654
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831654
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 50 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMSP-V4A (50X15)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356925921
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
14.800 mm
BAF016
Largeur
59.7 mm
BAA020
hauteur
14.800 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.092 kg
AAZ231
Width label space
49.270 mm
AAZ232
Height label space
14.800 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Stainless steel label
AAZ230
Number of units per delivery form
16
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
V4A
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356925921
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 50 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16
AAO057
Product type
LS-EMSP-V4A (50X15)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
CN