Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831655 - LS-EMSP-V4A (50X30)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831655
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831655
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMSP-V4A (50X30)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356925938
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
29.800 mm
BAF016
Breite
59.7 mm
BAA020
Höhe
29.800 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.107 kg
AAZ231
Textfeldbreite
49.300 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
29.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Stainless steel label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
V4A
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356925938
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMSP-V4A (50X30)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
CN