Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831685 - LS-EMLP (20X8) WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831685
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831685
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 160
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLP (20X8) WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356926164
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAF040
Nettogewicht
0.0357 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
160
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
ABS
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356926164
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 160
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLP (20X8) WH
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0831685
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE