Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831728 - LS-EMLP 30 (45X10) SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831728
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831728
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Feuille, argent, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 45 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 9
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMLP 30 (45X10) SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356926690
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAA018
longueur
45 mm
BAF016
Largeur
10 mm
AAF040
poids net
0.039 kg
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
9
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
ABS
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356926690
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Feuille, argent, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 45 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 9
AAO057
Product type
LS-EMLP 30 (45X10) SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !