Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831786 - LS-WMTB-AL (29X8) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831786
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831786
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: 29 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 36
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-WMTB-AL (29X8) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356929882
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
8.500 mm
BAA351
couleur
aluminum color
BAA018
longueur
47 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.053 kg
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Aluminum label
AAZ230
Number of units per delivery form
36
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
2.900 mm
AAG172
max. cable diameter
2.900 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.900 mm
AAO663
GTIN
4046356929882
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: 29 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 36
AAO057
Product type
LS-WMTB-AL (29X8) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
83100000
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !