Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831802 - LS-WMTB-V4A (29X8) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831802
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831802
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-WMTB-V4A (29X8) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356930116
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
8.500 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAA018
Länge
47 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Stainless steel label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
36
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Edelstahl
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4.600 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.900 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
136 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4.600 mm
AAO663
GTIN
4046356930116
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-WMTB-V4A (29X8) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
83100000
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft