Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831877 - LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831877
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831877
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356930277
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
14.800 mm
BAF016
Breite
48.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Aluminum label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356930277
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
83100000
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft