Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831907 - LS-EMSP-AL (150X80) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831907
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831907
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 150 x 80 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMSP-AL (150X80) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356930468
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
80 mm
BAF016
Breite
160 mm
BAA020
Höhe
80 mm
BAB577
Tiefe
1.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
149.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
80 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
2
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356930468
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 150 x 80 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMSP-AL (150X80) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
83100000
COO
Herstellerland
PL