Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831939 - LS-EMSP-V4A (39X15) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831939
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831939
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 39 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMSP-V4A (39X15) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356930666
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
14.800 mm
BAF016
Largeur
48.7 mm
BAA020
hauteur
14.800 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.096 kg
AAZ231
Width label space
38.300 mm
AAZ232
Height label space
14.800 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Stainless steel label
AAZ230
Number of units per delivery form
24
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
V4A
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356930666
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 39 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 24
AAO057
Product type
LS-EMSP-V4A (39X15) CUS
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
83100000
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés