Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831966 - LS-EMLP (17X7) WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831966
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831966
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 220
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLP (17X7) WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356930857
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
7 mm
BAF016
Breite
17 mm
AAF040
Nettogewicht
0.040 kg
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
220
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
ABS
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356930857
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 220
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLP (17X7) WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39191080
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft