Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831982 - LS-EMLP (60X15) WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831982
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831982
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMLP (60X15) WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356931120
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
15 mm
BAF016
Largeur
60 mm
AAF040
poids net
0.040 kg
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
20
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
ABS
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356931120
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 20
AAO057
Product type
LS-EMLP (60X15) WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39191080
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !