Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0833201 - WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0833201
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0833201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 12,7 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 20 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626044484
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
20 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
500
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6.400 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
12.700 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
12.700 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6.400 mm
AAG082
Schrumpfrate
2:1
AAO663
GTIN
4055626044484
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 12,7 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 20 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
DK
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part