Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0833207 - WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0833207
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0833207
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 19,1 ... 38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 375
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626044545
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
60 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
2.562 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
375
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
19.100 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
38.100 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
38.100 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
19.100 mm
AAG082
Schrumpfrate
2:1
AAO663
GTIN
4055626044545
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 19,1 ... 38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 375
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
DK
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft