Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0833219 - WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0833219
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0833219
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626044866
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
5 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
AAZ233
Bedruckung
user-defined
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.500 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.500 mm
AAG082
Schrumpfrate
2:1
AAO663
GTIN
4055626044866
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft