Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0833234 - WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0833234
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0833234
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, weiß: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 12,7 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 20 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626045016
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
20 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAZ233
Bedruckung
user-defined
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6.400 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
12.700 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
12.700 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6.400 mm
AAG082
Schrumpfrate
2:1
AAO663
GTIN
4055626045016
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, weiß: benutzerdefiniert, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 12,7 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 20 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft