Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0833240 - WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0833240
MANUID
Product number of the Manufacturer
0833240
DESCSHORT
Description short
Gaine thermorétractable
DESCLONG
Description long
Gaine thermorétractable, blanc: défini par l'utilisateur, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 19,1 ... 38,1 mm, surface utile: 60 x 60 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626045078
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
60 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ233
Printing
user-defined
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
19.100 mm
AAG172
max. cable diameter
38.100 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
38.100 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
19.100 mm
AAG082
shrink rate
2:1
AAO663
GTIN
4055626045078
AAW338
Manufacturer product designation
Gaine thermorétractable
AAU734
Manufacturer product description
Gaine thermorétractable, blanc: défini par l'utilisateur, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 19,1 ... 38,1 mm, surface utile: 60 x 60 mm
AAO057
Product type
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !