Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0845-2C1T-J2
Bill of material
0845-2C1T-J2
PN
Part Number
0845-2C1T-J2
DESC
Description
MagJack 1000BaseT, 2X1, GY/GY, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
NOP
Number of Ports
2X1
SPEED
Speed
1000BASE-T
LED
Yes
LEDT
LED Type
GY/GY
HP
Height Profile
Standard
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
N/A
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen