Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 33
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
085-1 (12,7 x 6,4 x 8,51 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PS17023
CODE
Rèfèrence
P
Pas
12.7 mm
W
Largeur interieure
6.40 mm
DR
Rouleau
8.51 mm
R
Rayon de denture
13 mm
C
Largeur de rayon
1.3 mm
H1
Larg. de denture
5.9 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD