Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0852156 - TML (101X9,5)R P10 TR CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0852156
MANUID
Product number of the Manufacturer
0852156
DESCSHORT
Description short
Bandes de repérage
DESCLONG
Description long
Bandes de repérage, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 101 x 9,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TML (101X9,5)R P10 TR CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356355315
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
Transparent
BAA018
longueur
9.500 mm
BAF016
Largeur
101 mm
BAA020
hauteur
9.5 mm
BAB577
profondeur
0.050 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
101 mm
AAZ232
Height label space
9.500 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAC900
dimensions de la trame
10 mm
AAO663
GTIN
4046356355315
AAW338
Manufacturer product designation
Bandes de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Bandes de repérage, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 101 x 9,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
TML (101X9,5)R P10 TR CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL