Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0852163 - TML (EX4,2)R P12 TR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0852163
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0852163
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Beschriftungsfolie für Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, bestellbar: zeilenweise, transparent, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 40000 x 4,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TML (EX4,2)R P12 TR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356355391
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
transparent
BAA018
Länge
40000 mm
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
4.200 mm
BAB577
Tiefe
0.050 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
50 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.200 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAC900
Rastermaß
12 mm
AAO663
GTIN
4046356355391
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Beschriftungsfolie für Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, bestellbar: zeilenweise, transparent, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 40000 x 4,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
TML (EX4,2)R P12 TR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL