Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0864107 - WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0864107
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0864107
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, rot, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 12,7 ... 25,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 40 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626070513
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
40 mm
BAA351
Farbe
rot
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
4.108 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
12.700 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
25.400 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
25.400 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
12.700 mm
AAG082
Schrumpfrate
2:1
AAO663
GTIN
4055626070513
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, rot, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 12,7 ... 25,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 40 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft