Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0864111 - WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0864111
MANUID
Product number of the Manufacturer
0864111
DESCSHORT
Description short
Gaine thermorétractable
DESCLONG
Description long
Gaine thermorétractable, Rouleau, bleu, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 19,1 ... 38,1 mm, surface utile: sans fin x 60 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626076560
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
60 mm
BAA351
couleur
Blue
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
6.950 kg
AAZ233
Printing
without print
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
19.100 mm
AAG172
max. cable diameter
38.100 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
38.100 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
19.100 mm
AAG082
shrink rate
2:1
AAO663
GTIN
4055626076560
AAW338
Manufacturer product designation
Gaine thermorétractable
AAU734
Manufacturer product description
Gaine thermorétractable, Rouleau, bleu, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 19,1 ... 38,1 mm, surface utile: sans fin x 60 mm
AAO057
Product type
WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39173200
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !