Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
087 - Übergangswinkel 90°
Stückliste
AGRU_22087002007_Transition Elbow 90_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
087
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Übergangswinkel 90°
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
with R metal female thread
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
-
MATERIAL
Werkstoff
PE 100 blue
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Muffenschweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
12.000 mm
T2
25.000 mm
K
mm
K1
37.000 mm
RIN
Zoll
KGEW
mm
E
Dimension E
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen