Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0899301 - E PX A 75X80X75
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0899301
MANUID
Product number of the Manufacturer
0899301
DESCSHORT
Description short
Boîtier vide
DESCLONG
Description long
Boîtier vide, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 80 mm x 75 mm, type de verrouillage: flasque vissé
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E PX A 75X80X75
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626275703
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAG975
Indice de protection IP
IP66
BAF016
Largeur
75 mm
BAA020
hauteur
80 mm
BAA351
couleur
Black
BAB577
profondeur
75 mm
BAD308
pour montage mural
Yes
AAC218
conception CEM
No
AAM354
tackable possible
Yes
AAP429
Number of doors front
1
BAD288
pour montage sur plâtre
Yes
BAD290
pour montage de sol
Yes
BAD307
pour montage encastré
No
AAB644
convient pour une installation extérieure
Yes
AAB681
convient pour un arrangement métrique
No
AAB770
porte d'aération
No
AAC054
avec platine de montage réglable en profondeur
No
AAC265
avec porte arrière
No
AAM117
glazed door present
No
BAF728
Plaque de montage existante (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626275703
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier vide
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier vide, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 80 mm x 75 mm, type de verrouillage: flasque vissé
AAO057
Product type
E PX A 75X80X75
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
IN