Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 42
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Duplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PD09028
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
12.07 mm
W
Innere Breite
7.75 mm
DR
Rollen
8.51 mm
R
Radius
13 mm
C
Radiusbreite
1.3 mm
L
Zahnbreite
7 mm
H2
Zahnbreite
21 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H