Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 42
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Piñones para cadena doble, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PD09028
CODE
Código
P
Paso
12.07 mm
W
Ancho interno
7.75 mm
DR
Rodillo
8.51 mm
R
Radio diente
13 mm
C
Ancho radio
1.3 mm
L
Ancho diente
7 mm
H2
Ancho diente
21 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H