Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes doubles, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PD09028
CODE
Rèfèrence
P
Pas
12.07 mm
W
Largeur interieure
7.75 mm
DR
Rouleau
8.51 mm
R
Rayon de denture
13 mm
C
Largeur de rayon
1.3 mm
L
Larg. de denture
7 mm
H2
Larg. de denture
21 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque