Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0914073 - TMC 1 F1 100 1,0A
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0914073
MANUID
Product number of the Manufacturer
0914073
DESCSHORT
Description short
Interruttore di protezione magnetotermico
DESCLONG
Description long
Interruttore di protezione magnetotermico, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominale: 1 A, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMC 1 F1 100 1,0A
PREVIEW
article view
BAA351
color
Black
INTNO
GTIN-Code
4017918008758
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
65 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
1 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V-2
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
PA66
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-30 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
BAA018
lunghezza
82.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.0702 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.750 mm^2
AAB911
max. supply voltage for defect display
65 V
BAC922
esecuzione
Other
AAO663
codice EAN
4017918008758
AAW338
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione magnetotermico
AAU734
Manufacturer product description
Interruttore di protezione magnetotermico, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominale: 1 A, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm
AAO057
Product type
TMC 1 F1 100 1,0A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85362010
COO
Country of origin
DE