Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0914086 - TMC 1 F1 100 1,5A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0914086
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0914086
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 1,5 A, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMC 1 F1 100 1,5A
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
65 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
1.500 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA66
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
82.500 mm
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.068 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
Other
AAO663
GTIN
4017918008765
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 1,5 A, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
TMC 1 F1 100 1,5A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918008765
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
DE