Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0914701 - TMC 1 M1 200 10,0A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0914701
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0914701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMC 1 M1 200 10,0A
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
schwarz
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918009380
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
10 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA66
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA018
Länge
82.500 mm
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.062 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
AAB911
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
65 V
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
Other
AAO663
GTIN
4017918009380
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
AAO057
Herstellerprodukttyp
TMC 1 M1 200 10,0A
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0914701
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
DE