Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0914701 - TMC 1 M1 200 10,0A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0914701
MANUID
Product number of the Manufacturer
0914701
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
DESCLONG
Description long
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 contact NF, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMC 1 M1 200 10,0A
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Black
INTNO
GTIN-Code
4017918009380
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAH005
Tension nominale
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
10 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V-2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
PA66
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-30 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAA018
longueur
82.500 mm
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.062 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.750 mm^2
AAB911
tension maximum d'alimentation de l'écran de défaut
65 V
BAC922
type
Other
AAO663
GTIN
4017918009380
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
AAU734
Manufacturer product description
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 contact NF, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35
AAO057
Product type
TMC 1 M1 200 10,0A
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0914701
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
DE